Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NC |
Distanza di commutazione [mm] | 1 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 15; (24 V) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | no |
Modello elettrico | PNP | |
---|---|---|
Funzione uscita | NC | |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 1 | |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 | |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 750 | |
Indicazioni per la frequenza di commutazione [Hz] |
|
|
Protezione da cortocircuito | no | |
Resistente a sovraccarico | no |
Distanza di commutazione [mm] | 1 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...0,8 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 2737 |
Corpo | Tipo filettato |
---|---|
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Definizione filettatura | M8 x 1 |
Materiali | Corpo: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT |
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 20 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|