You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi
  4. Tutti i sensori induttivi
  5. IE5101

Sensore induttivo

IE5101

IEC3002-BPOG/10m

Sensore induttivo

IE5101

IEC3002-BPOG/10m

  • Dimensioni molto compatte
  • Per l'utilizzo in spazi ristretti
  • Tecnica di collegamento per spazi ridotti
  • Grande distanza di commutazione per elevata affidabilità dell'impianto
  • Elevata frequenza di commutazione
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 2
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M8 x 1 / L = 35
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 1
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Frequenza di commutazione DC [Hz] 800
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 2
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 2 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...1,6
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
MTTF [anni] 2804
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] M8 x 1 / L = 35
Definizione filettatura M8 x 1
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
Collegamento Cavo: 10 m, PVC; 3 x 0,14 mm²