You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IE500A

Sensore induttivo

IE500A

IEB3003BAPKG/3M/3D

Sensore induttivo

IE500A

IEB3003BAPKG/3M/3D

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: NE5001 + N0031A Confronta prodotti: IE500A / NE5001 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
  • ex
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NC
Distanza di commutazione [mm] 3
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M8 x 1 / L = 27
Applicazione
Particolarità Distanza di commutazione aumentata
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC; (; secondo PELV)
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NC
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 1000
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 3
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 3 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...2,43
Distanza di commutazione aumentata si
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...15
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] 0...60
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
Marchio ATEX II 3D IP 67 T 100 °C X
EMC
EN 60947-5-2
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] M8 x 1 / L = 27
Definizione filettatura M8 x 1
Materiali LCP; ottone con rivestimento in bronzo bianco; PA
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
Collegamento Cavo: 3 m, PVC; 3 x 0,14 mm²