You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. ID9917

Sensore induttivo

ID9917

IDC2040-ARKG/UP/0,80M/PUR/US

Sensore induttivo

ID9917

IDC2040-ARKG/UP/0,80M/PUR/US

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 40
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 92 x 80 x 40
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...55 DC
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 4,6
Corrente di carico minima [mA] 4
Max. corrente residua [mA] 0,6
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 400
Frequenza di commutazione DC [Hz] 90
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 40
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 40 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...32,4
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi [% di Sr] 3...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] 92 x 80 x 40
Materiali PPE; ottone nichelato
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
Tappo pneumatico: 1
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 0,8 m, PUR
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A