You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. ID9201

Sensore induttivo

ID9201

IDE2040-ARKG/NON/REGLABLE

Sensore induttivo

ID9201

IDE2040-ARKG/NON/REGLABLE

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 40; (fissa: 40)
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 105 x 80 x 40
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...55 DC
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 4,5
Corrente di carico minima [mA] 4
Max. corrente residua [mA] 0,65 (55 V DC)
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 4
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 40; (fissa: 40)
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 40 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...40,5
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
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] 105 x 80 x 40
Materiali PPE modificato
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
cacciavite: 1
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Morsetti: ...2,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 7...13 mm