1. Home
  2. Prodotti
  3. ID5007

Articolo non più disponibile - scheda archivio

ID5007

Sensore induttivo

ID-3050-ANOG/10m
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
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 50
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 120 x 80 x 30
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] 7; (24 V)
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 1
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Frequenza di commutazione DC [Hz] 30
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 50
Distanza di commutazione impostabile si
Impostazione di fabbrica distanza di commutazione [mm] 50
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 50 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...40,5
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -10...50
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] 120 x 80 x 30
Materiali PPE modificato
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Accessori inclusi
cacciavite: 1
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — ID5007-00 — 13.01.2017 —