Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 20 |
Corpo | cilindrico |
Dimensioni [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 15; (24 V) |
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
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 60 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Distanza di commutazione [mm] | 20 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...16,2 |
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
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 1853 |
Corpo | cilindrico |
---|---|
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Materiali | PBT |
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 15 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|