1. Home
  2. Prodotti
  3. IB0022

Articolo non più disponibile - scheda archivio

IB0022

Sensore induttivo

IB-2020-BBOW/15m
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
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita NC
Distanza di commutazione [mm] 20
Corpo cilindrico
Dimensioni [mm] Ø 34 / L = 82
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] 47...63
Tensione di esercizio [V] 20...250 AC
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Funzione uscita NC
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] 5,5
Corrente di carico minima [mA] 5
Max. corrente residua [mA] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] 300; (500 (...50 °C))
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frequenza di commutazione AC [Hz] 15
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 20
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 20 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...16,2
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo cilindrico
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] Ø 34 / L = 82
Materiali PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Accessori inclusi
Fascette di fissaggio: 1
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 15 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — IB0022-00 — 13.01.2017 —