You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IB0010

Sensore induttivo

IB0010

IB-2020-BBOW/20m

Sensore induttivo

IB0010

IB-2020-BBOW/20m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita NC
Distanza di commutazione [mm] 20
Corpo cilindrico
Dimensioni [mm] Ø 34 / L = 82
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] 47...63
Tensione di esercizio [V] 20...250 AC
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Funzione uscita NC
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] 5,5
Corrente di carico minima [mA] 5
Max. corrente residua [mA] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] 300; (500 (...50 °C))
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frequenza di commutazione AC [Hz] 15
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 20
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 20 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...16,2
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
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
Corpo cilindrico
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] Ø 34 / L = 82
Materiali PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
Fascette di fissaggio: 1
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm²