You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi
  4. Tutti i sensori induttivi
  5. IA5046

Sensore induttivo

IA5046

IA-3010-BPKG/20M

Sensore induttivo

IA5046

IA-3010-BPKG/20M

  • Per applicazioni in impianti di decapaggio
  • Corpo liscio in plastica resistente a depositi
  • Corpo PTB resistente a decapanti
  • Con cavo di collegamento PVC
  • Indicazione ben visibile dello stato di commutazione
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: IA5127 + EVC083 Confronta prodotti: IA5046 / IA5127 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 10
Corpo cilindrico
Dimensioni [mm] Ø 20 / L = 77
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
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
Frequenza di commutazione DC [Hz] 300
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 10
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 10 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...8,1
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
MTTF [anni] 1853
Dati meccanici
Peso [g] 0,946
Corpo cilindrico
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] Ø 20 / L = 77
Materiali PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
Fascette di fissaggio: 1
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm²