You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IA5020

Sensore induttivo

IA5020

IA-2010SFROG/10M

Sensore induttivo

IA5020

IA-2010SFROG/10M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP; (Auto controlloe di sètema)
Funzione uscita NO / NC; (selezionabile)
Distanza di commutazione [mm] 10
Corpo cilindrico
Dimensioni [mm] Ø 20
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatori switching si
Amplificatori connessione con F400 control monitore o con 2-fili DC DNP
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Modello elettrico PNP; (Auto controlloe di sètema)
Funzione uscita NO / NC; (selezionabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 6,5
Corrente di carico minima [mA] 5
Max. corrente residua [mA] 1,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 70
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 10
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 10 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...8,1
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
Corpo cilindrico
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] Ø 20
Materiali PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
Fascette di fissaggio: 1
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²