You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IA5014

Sensore induttivo

IA5014

IA-3010-BNOG/10m

Sensore induttivo

IA5014

IA-3010-BNOG/10m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NC
Distanza di commutazione [mm] 10
Corpo cilindrico
Dimensioni [mm] Ø 20
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] 7; (24 V)
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NC
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 1,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Frequenza di commutazione DC [Hz] 100
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 10
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 10 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...8,1
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
Corpo cilindrico
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] Ø 20
Materiali PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, rosso
Accessori
Fornitura
Fascette di fissaggio: 1
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²