You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IA0002

Sensore induttivo

IA0002

IA-2010-BBOW

Sensore induttivo

IA0002

IA-2010-BBOW

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: IA0027 Confronta prodotti: IA0002 / IA0027 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita NC
Distanza di commutazione [mm] 10
Corpo cilindrico
Dimensioni [mm] Ø 20
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] 47...63
Tensione di esercizio [V] 20...250 AC
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Funzione uscita NC
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] 5,5
Corrente di carico minima [mA] 5
Max. corrente residua [mA] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] 300; (500 (...50 °C))
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frequenza di commutazione AC [Hz] 20
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 10
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 10 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...8,1
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
Corpo cilindrico
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] Ø 20
Materiali PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
Fascette di fissaggio: 1
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²