You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. EVC481

Cavo di collegamento con connettore femmina

EVC481

ADOAH040MSS00,5H04

Cavo di collegamento con connettore femmina

EVC481

ADOAH040MSS00,5H04

  • Resistente a oli e lubrorefrigeranti
  • Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Resistente ad urti e vibrazioni grazie a dado con protezione antisvitamento
  • Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
  • cul
Applicazione
Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC
Classe di isolamento II
Capacità di corrente totale [A] 4
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Indicazioni per la temperatura ambiente
cULus: ...75
Temperatura ambiente mobile [°C] -25...90
Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso
cULus: ...75
Grado di protezione IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dati meccanici
Peso [g] 0,001
Dimensioni [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Materiali Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM
Materiale dado ottone, nichelato
Idoneità della catena portacavi si
Idoneità della catena portacavi
raggio di piegatura con utilizzo flessibile min. 10 x diametro del cavo
velocità di spostamento max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
cicli di piegatura > 5 Mio.
sollecitazione alla torsione ± 180 °/m
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 0,5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm²
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm
diagrammi e curve
curva per derating
Derating Imax * 0,8 (DIN EN 60512-5-2)
X Temperatura ambiente [°C]
Y Corrente [A]