Temperatura di esercizio (attivo) [°C] | -25...85 |
---|
Frequenza operativa [MHz] | 0,125 |
---|---|
Capacità di memoria [bit] | 363 |
Max. cicli di lettura | illimitato |
Max. cicli di scrittura | 100000 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...180 |
Peso [g] | 23 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 30 / L = 20 |
Materiali | PU |
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |