You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E70177

Connettore femmina a cablare

E70177

SDOAL070PLSFKPG

Connettore femmina a cablare

E70177

SDOAL070PLSFKPG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E11043 Confronta prodotti: E70177 / E11043 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...100
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 59 x 29 x 38,5
Materiali PBT
Materiale corpo PBT
Materiale dado PA
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x Rd24, diritto; codifica: A; Corpo: PBT; Fermo: PA; Contatti: dorato