You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E70161

Cavi di collegamento con connettore per valvole

E70161

VVDAB031--S01,5A03STGH030MSS

Cavi di collegamento con connettore per valvole

E70161

VVDAB031--S01,5A03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 24 AC/DC
Protezione da sovratensione si; (VDR)
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Materiale dado ottone, nichelato
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Funzionamento 1 x LED, verde
Accessori
Fornitura
vite
Etichetta
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 1,5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x valvola B DIN, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato