1. Home
  2. Prodotti
  3. E70145

Articolo non più disponibile - scheda archivio

E70145

Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAB031--S00,6A03STAH030VAS
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
Applicazione
Particolarità senza alogeno
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 24 AC/DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 30 x 15 x 39
Materiali PUR
Materiale dado 1.4404 (AISI 316L) / 1.4404 (AISI 316L)
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Accessori inclusi
vite
Etichetta
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, ad angolo; Corpo: PUR; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 0,6 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5,5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x valvola B DIN, ad angolo; Corpo: PUR; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — E70145-00 — 15.12.2004 —