You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E70124

Cavo di collegamento

E70124

VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS

Cavo di collegamento

E70124

VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 15 x 15 x 42
Materiali TPU; PBT
Materiale corpo TPU / PBT
Materiale dado PBT / PA
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU / PBT; Fermo: PBT
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU / PBT; Fermo: PA