You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E70052

Cavo di collegamento

E70052

VDOAH040MSS00,3A04STAH040MSS

Cavo di collegamento

E70052

VDOAH040MSS00,3A04STAH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: EVC030 Confronta prodotti: E70052 / EVC030 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 0,3 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato