You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E70027

Cavo di collegamento

E70027

VDOAF030MSS0002A03STGH030MSS

Cavo di collegamento

E70027

VDOAF030MSS0002A03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Classe di isolamento III
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato