You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E70001

Cavo di collegamento con connettore maschio

E70001

ASTGH030MSS0002B03

Cavo di collegamento con connettore maschio

E70001

ASTGH030MSS0002B03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm²
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato