Tensione di esercizio [V] | 4,5...30 DC |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -40...125 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Peso [g] | 68,6 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 28 x 28 x 52 |
Materiali | ottone Involucro Plastico; PA 6.6 nero |
Materiale corpo | ottone / PA 6.6, Involucro Plastico |
Materiale dado | ottone, Involucro Plastico / PA 6.6, Involucro Plastico |
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento saldato: ...0,5 mm² |
Collegamento | Connettore: 1 x M23, diritto; Corpo: ottone / PA 6.6, Involucro Plastico; Fermo: ottone, Involucro Plastico |
---|