You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E40118

Adattatore di montaggio per sensori di processo

E40118

ADAPT /SI/0/ /G1

Adattatore di montaggio per sensori di processo

E40118

ADAPT /SI/0/ /G1

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E40119 Confronta prodotti: E40118 / E40119 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Resistenza a pressione [bar] 300
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.
Dati meccanici
Dimensioni [mm] M18 x 1
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali ottone (2.0401)
Collegamento sensore M18 x 1,5 Filettatura interna
Raccordo a processo collegamento filettato G 1
Profondità di immersione [mm] 21; (Problemi di mèura SID, SFD, TN)
Osservazioni
Quantità 1 pezzo