You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E37130

Pozzetto per sensori di temperatura

E37130

SCHUTZROHR BD6 1/2NPTX300 V4A

Pozzetto per sensori di temperatura

E37130

SCHUTZROHR BD6 1/2NPTX300 V4A

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Resistenza a pressione [bar] 16
Campo di misura/regolazione
Lunghezza sonda L [mm] 282
Dati meccanici
Materiali 1.4571 (AISI 316Ti)
Collegamento sensore Ø 6 mm
Raccordo a processo 1/2" NPT
Accessori
Fornitura
Pasta termoconduttrice
Osservazioni
Quantità 1 pezzo