You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E33912

Adattatore a processo raccordo DIN 11851

E33912

ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)

Adattatore a processo raccordo DIN 11851

E33912

ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Resistenza a pressione [bar] 40
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.
Dati meccanici
Materiali 1.4435 (acciaio inox AISI 316L)
Collegamento sensore G 3/4
Raccordo a processo Raccordo DIN 11851 DN40 (1,5") DIN 11851
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido 0,4 / 4
Classe di igiene secondo DIN 11866 H4
Osservazioni
Quantità 1 pezzo