You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E30087

Raccordo avvitabile per sensori di processo

E30087

ADAPT SAE 7/16-20 A-G1/4A

Raccordo avvitabile per sensori di processo

E30087

ADAPT SAE 7/16-20 A-G1/4A

  • Per il montaggio dei sensori di pressione in serbatoi e tubazioni
  • Montaggio semplice, rapido e sicuro
  • Utilizzo nell'oleodinamica industriale e nella movimentazione idraulica
  • Elevata resistenza alla pressione
  • Stabile fissaggio tramite avvitatura
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Resistenza a pressione [bar] 800
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.
Dati meccanici
Peso [g] 45
Materiali 1.4401 (acciaio inox / AISI 316); FKM
Collegamento sensore G 1/4
Raccordo a processo collegamento filettato SAE 7/16" - 20
Osservazioni
Quantità 1 pezzo