Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo | OBF |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 108 |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -20...150 |
---|
Versione sonda | ad angolo |
---|---|
Lunghezza totale [mm] | 1200 |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 20 |
Materiale fibra ottica | vetro |
Materiale delle testine della fibra ottica | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
Materiale rivestimento della fibra ottica | metallo silicone |
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|