You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E20979

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E20979

FT-50-V-V-E2,3

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E20979

FT-50-V-V-E2,3

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Campo di rilevamento
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo OBF
OBF
Portata fibre ottiche [mm] 8
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -58...315
Dati meccanici
Versione sonda diritto
Diametro sonda [mm] 8
Lunghezza totale [mm] 900
Raggio di piegatura minimo [mm] 19
Disposizione fibre
Materiale fibra ottica vetro
Materiale delle testine della fibra ottica 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Osservazioni
Quantità 1 pezzo