You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E20977

Fibre ottiche fotocellula a barriera

E20977

FE-50-V-V-M5/16/2M

Fibre ottiche fotocellula a barriera

E20977

FE-50-V-V-M5/16/2M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a barriera
Campo di rilevamento
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo ODF; OMF
ODF
Copertura fibre ottiche [mm] 4
OMF
Copertura fibre ottiche [mm] 1000
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -58...315
Dati meccanici
Versione sonda diritto
Lunghezza totale [mm] 2000
Raggio di piegatura minimo [mm] 19
Materiale fibra ottica vetro
Materiale delle testine della fibra ottica 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Osservazioni
Quantità 1 pezzo