1. Home
  2. Prodotti
  3. E20963

Articolo non più disponibile - scheda archivio

E20963

Set di montaggio per sensori di posizione

SYSTEM COMPONENT M30 ROD
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
Applicazione
Modello montaggio con clamp
Dati meccanici
Tipo di montaggio Albero; (Ø 14 mm)
Dimensioni [mm] Ø 30,2
Materiali supporto: 1.4571 (AISI 316Ti); clamp: 1.4408 (acciaio inox / 304)
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — E20963-00 — 06.03.2003 —