Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
---|
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo | OB50; OBF; OO50 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 15 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 25 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 45 |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Peso [g] | 0,007 |
---|---|
Versione sonda | diritto |
Filettatura della sonda | M5 |
Lunghezza totale [mm] | a cablare |
Disposizione fibre | |
Materiali | Corpo: ottone con rivestimento in bronzo bianco |
Materiale fibra ottica | PMMA |
Materiale delle testine della fibra ottica | alluminio |
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|