You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E20701

Fibre ottiche fotocellula a barriera

E20701

FE-11-E-A-M4R/1m

Fibre ottiche fotocellula a barriera

E20701

FE-11-E-A-M4R/1m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a barriera
Campo di rilevamento
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo OBF
OBF
Copertura fibre ottiche [mm] 120
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Dati meccanici
Versione sonda diritto
Filettatura della sonda M4
Lunghezza sonda [mm] 15
Lunghezza totale [mm] 1000
Raggio di piegatura minimo [mm] 30
Materiale fibra ottica acrilico
Materiale delle testine della fibra ottica alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica PE
Osservazioni
Quantità 1 pezzo