Tensione di esercizio [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Peso [g] | 0,013 |
---|---|
Filettatura da incasso | M16 |
Materiali | ottone nichelato |
Materiale corpo | ottone, nichelato |
Quantità | 1 pezzo |
---|
Cavo: 0,065 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: ottone, nichelato |
---|