You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E20547

Fibre ottiche fotocellula a barriera

E20547

FE-00-M-V-E1/1,5M

Fibre ottiche fotocellula a barriera

E20547

FE-00-M-V-E1/1,5M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E20492 Confronta prodotti: E20547 / E20492 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a barriera
Campo di rilevamento
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo OKF; OUF
OKF
Copertura fibre ottiche [mm] 45
OUF
Copertura fibre ottiche [mm] 45
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...150
Dati meccanici
Versione sonda diritto
Diametro sonda [mm] 1
Lunghezza sonda [mm] 5
Lunghezza totale [mm] 1500
Raggio di piegatura minimo [mm] 20
Materiale fibra ottica vetro
Materiale delle testine della fibra ottica 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica metallo silicone
Accessori
Fornitura
E20103
Osservazioni
Quantità 1 pezzo