Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
---|
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo | OKF; OUF |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 32 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 32 |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -20...150 |
---|
Versione sonda | ad angolo |
---|---|
Diametro sonda [mm] | 4 |
Lunghezza sonda [mm] | 10 |
Lunghezza totale [mm] | 2000 |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 20 |
Materiale fibra ottica | vetro |
Materiale delle testine della fibra ottica | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
Materiale rivestimento della fibra ottica | metallo silicone |
Quantità | 1 pezzo |
---|