You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E20524

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E20524

FT-00-M-V-M6/2m

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E20524

FT-00-M-V-M6/2m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E20570 Confronta prodotti: E20524 / E20570 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Campo di rilevamento
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo OKF; OUF
OKF
Portata fibre ottiche [mm] 32
OUF
Portata fibre ottiche [mm] 32
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...150
Dati meccanici
Versione sonda diritto
Filettatura della sonda M6
Lunghezza sonda [mm] 45
Lunghezza totale [mm] 2000
Raggio di piegatura minimo [mm] 20
Materiale fibra ottica vetro
Materiale delle testine della fibra ottica 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica metallo silicone
Osservazioni
Quantità 1 pezzo