You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E20415

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E20415

FT-00-P-V-E2,5/0,8M

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E20415

FT-00-P-V-E2,5/0,8M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Campo di rilevamento
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo OKF; OUF
OKF
Portata fibre ottiche [mm] 4
OUF
Portata fibre ottiche [mm] 4
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Dati meccanici
Versione sonda diritto
Diametro sonda [mm] 2,4
Lunghezza totale [mm] 800
Materiali Adattatore: PPE
Materiale fibra ottica vetro
Materiale delle testine della fibra ottica 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica PVC
Osservazioni
Quantità 1 pezzo