You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E20407

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E20407

FT-00-P-A-R4/0,12M

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E20407

FT-00-P-A-R4/0,12M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E20569 Confronta prodotti: E20407 / E20569 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Campo di rilevamento
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo OKF; OUF
OKF
Portata fibre ottiche [mm] 40
OUF
Portata fibre ottiche [mm] 40
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Dati meccanici
Versione sonda ad angolo
Diametro sonda [mm] 4
Lunghezza sonda [mm] 10
Lunghezza totale [mm] 120
Raggio di piegatura minimo [mm] 20
Materiali Adattatore: PPE
Materiale fibra ottica vetro
Materiale delle testine della fibra ottica alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica PVC
Osservazioni
Quantità 1 pezzo