You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E20386

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E20386

FT-18-A-A-R5

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E20386

FT-18-A-A-R5

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Campo di rilevamento
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo OGF
OGF
Portata fibre ottiche [mm] 12
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...290
Dati meccanici
Peso [g] 0,061
Versione sonda ad angolo
Diametro sonda [mm] 5
Lunghezza sonda [mm] 10
Lunghezza totale [mm] 600
Raggio di piegatura minimo [mm] 20; (per installazione fissa)
Disposizione fibre
Materiali Adattatore: PPE
Materiale fibra ottica vetro
Materiale delle testine della fibra ottica alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica PVC
Accessori
Fornitura
Fascetta di fissaggio:, E10221
Osservazioni
Quantità 1 pezzo