Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
---|
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo | OGF |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 15 |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -40...290 |
---|
Peso [g] | 0,055 |
---|---|
Versione sonda | diritto |
Filettatura della sonda | M6 |
Lunghezza sonda [mm] | 25 |
Lunghezza totale [mm] | 600 |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 20; (per installazione fissa) |
Disposizione fibre | |
Materiali | Adattatore: PPE |
Materiale fibra ottica | vetro |
Materiale delle testine della fibra ottica | alluminio |
Materiale rivestimento della fibra ottica | alluminio |
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|