You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E20338

Fibre ottiche fotocellula a barriera

E20338

FE-30-P-A-E3/4m

Fibre ottiche fotocellula a barriera

E20338

FE-30-P-A-E3/4m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a barriera
Campo di rilevamento
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo OIF
OIF
Copertura fibre ottiche [mm] 51
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Dati meccanici
Versione sonda diritto
Diametro sonda [mm] 3
Lunghezza totale [mm] 4000
Raggio di piegatura minimo [mm] 30
Materiali Adattatore: PA
Materiale fibra ottica vetro
Materiale delle testine della fibra ottica alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica PVC
Osservazioni
Quantità 1 pezzo