Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo | OKF; OUF |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 50 |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 50 |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Versione sonda | diritto |
---|---|
Diametro sonda [mm] | 1 |
Lunghezza sonda [mm] | 5 |
Lunghezza totale [mm] | 250 |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 10 |
Materiali | Adattatore: PPE |
Materiale fibra ottica | vetro |
Materiale delle testine della fibra ottica | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
Materiale rivestimento della fibra ottica | PVC |
Quantità | 1 pezzo |
---|