You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E20298

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E20298

FT-30-P-V-M8

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E20298

FT-30-P-V-M8

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E20156 Confronta prodotti: E20298 / E20156 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Campo di rilevamento
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo OIF
OIF
Portata fibre ottiche [mm] 70
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Dati meccanici
Versione sonda diritto
Filettatura della sonda M8
Lunghezza totale [mm] 600
Raggio di piegatura minimo [mm] 30
Materiali Adattatore: PA
Materiale fibra ottica vetro
Materiale delle testine della fibra ottica 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica PVC
Osservazioni
Quantità 1 pezzo