You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E20256

Fibre ottiche fotocellula a barriera

E20256

FE-00-P-A-R3

Fibre ottiche fotocellula a barriera

E20256

FE-00-P-A-R3

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E20062 Confronta prodotti: E20256 / E20062 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a barriera
Campo di rilevamento
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo OKF; OUF
OKF
Copertura fibre ottiche [mm] 120
OUF
Copertura fibre ottiche [mm] 120
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Dati meccanici
Versione sonda ad angolo
Lunghezza totale [mm] 600
Raggio di piegatura minimo [mm] 20
Materiali Adattatore: PPE
Materiale fibra ottica vetro
Materiale delle testine della fibra ottica alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica PVC
Osservazioni
Quantità 1 pezzo