You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E20246

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E20246

FT-30-A-A-M8/4M

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E20246

FT-30-A-A-M8/4M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E20152 Confronta prodotti: E20246 / E20152 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Campo di rilevamento
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo OIF
OIF
Portata fibre ottiche [mm] 36
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...290
Dati meccanici
Versione sonda ad angolo
Filettatura della sonda M8
Lunghezza totale [mm] 4000
Raggio di piegatura minimo [mm] 30
Materiali Adattatore: PA
Materiale fibra ottica vetro
Materiale delle testine della fibra ottica alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica alluminio
Osservazioni
Quantità 1 pezzo