You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E20245

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E20245

FT-00-A-A-M6/2,6M

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E20245

FT-00-A-A-M6/2,6M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Campo di rilevamento
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo OKF; OUF
OKF
Portata fibre ottiche [mm] 28
OUF
Portata fibre ottiche [mm] 28
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...290
Dati meccanici
Versione sonda diritto
Filettatura della sonda M6
Lunghezza sonda [mm] 35
Lunghezza totale [mm] 2600
Raggio di piegatura minimo [mm] 20
Materiali Adattatore: ABS
Materiale fibra ottica vetro
Materiale delle testine della fibra ottica alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica alluminio
Osservazioni
Quantità 1 pezzo