You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E20144

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E20144

FT-00-P-A-E3/2M

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E20144

FT-00-P-A-E3/2M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E20350 Confronta prodotti: E20144 / E20350 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Campo di rilevamento
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo OKF; OUF
OKF
Portata fibre ottiche [mm] 32
OUF
Portata fibre ottiche [mm] 32
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Dati meccanici
Versione sonda diritto
Diametro sonda [mm] 3
Lunghezza sonda [mm] 25
Lunghezza totale [mm] 2000
Raggio di piegatura minimo [mm] 20
Materiali Adattatore: PPE
Materiale fibra ottica vetro
Materiale delle testine della fibra ottica alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica PVC
Osservazioni
Quantità 1 pezzo