You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E20093

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E20093

FT-00-P-A-R4/1,2M

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E20093

FT-00-P-A-R4/1,2M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E20351 Confronta prodotti: E20093 / E20351 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Campo di rilevamento
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo OKF; OUF
OKF
Portata fibre ottiche [mm] 40
OUF
Portata fibre ottiche [mm] 40
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Dati meccanici
Versione sonda ad angolo
Diametro sonda [mm] 4
Lunghezza sonda [mm] 10
Lunghezza totale [mm] 1200
Raggio di piegatura minimo [mm] 20
Materiali Adattatore: PPE
Materiale fibra ottica vetro
Materiale delle testine della fibra ottica alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica PVC
Osservazioni
Quantità 1 pezzo