You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E20091

Fibre ottiche fotocellula a barriera

E20091

FE-00-P-A-E2,5/1M

Fibre ottiche fotocellula a barriera

E20091

FE-00-P-A-E2,5/1M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a barriera
Campo di rilevamento
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo OKF; OUF
OKF
Copertura fibre ottiche [mm] 120
OUF
Copertura fibre ottiche [mm] 120
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Dati meccanici
Versione sonda diritto
Diametro sonda [mm] 2,5
Lunghezza sonda [mm] 10
Lunghezza totale [mm] 1000
Raggio di piegatura minimo [mm] 10
Materiali Adattatore: PPE
Materiale fibra ottica vetro
Materiale delle testine della fibra ottica alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica PVC
Osservazioni
Quantità 1 pezzo